(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

AF-11HF Type Large Capacity Trap

AF-11HF Type Large Capacity Trap
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      36,640,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Use for large-volume drainage generating equipment such as heat exchangers, dryers, and headers, etc.

[Features]
· A floating and lever-type trap with a simple structure.
· A solid and simple structure with excellent durability.
· Easy disassembly, maintenance, and inspection.
· Utilizes a wax type air vent valve, helping prevent air obstructions.
· Continuous drainage discharge.

Part Number
AF11HF-B-65A
AF11HF-B-80A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Diameter

36,640,000 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 2 1/2B(65A)

36,640,000 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 3B(80A)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Steam trap Drain Trap / Steam Trap Method Float type Applicable Fluid Steam
End Connection JIS 5K FF flange Maximum Applicable Pressure(MPa) 0.35 Body Material FC
Fluid temperature(℃) 150 or Less