(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Junron Handy-Touch Fitting, Packing【100 Pieces Per Package】

Junron Handy-Touch Fitting, Packing
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      532,001VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·This is a packing for Junron Handy Touch fitting. ·This product contains 100 pcs.

Part Number
PK-M5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

532,001 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Types Others Material Nylon 6