(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Fusion Spur Gear PU (PU1-30)

Fusion Spur Gear PU (PU1-30)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,671,377VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Tooth part is MC901, boss part is SUS303 for fused gear with excellent corrosion- resistance. High performance plastic gear, ideal for rust intolerant equipment, such as food machinery and electronic equipment. High-performance plastic gear that can be used without lubrication.

Part Number
PU1-30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSHole diameter, Shaft diameter
(Ø)
Number of Teeth
(Teeth)
Module Tooth Width
(mm)
Shaft Bore Config. Diameter of Hub
(φ)
Length of Hub
(mm)
Keyway (width × depth)
(mm)
Shaft Hole Specifications

3,671,377 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10830110Round hole2010NAPilot Hole Product

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Gear Shape Shape B Material Resin Surface Treatment No
Heat Treatment No Ground Tooth No Bearing No
Backlash Presence Shaft Bore Tolerance H7 Metal Bushing No
Accuracy Grade(Old JIS) N9 Material (Details) MC901

Please check the type/dimensions/specifications of the part PU1-30 in the Fusion Spur Gear PU series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PU1-30 trong chuỗi Fusion Spur Gear PU.

Products like this...

Part Number
PU1-30J8
PU1-35
PU1-35J10
PU1-35J12
PU1-35J8
PU1-40
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSHole diameter, Shaft diameter
(Ø)
Number of Teeth
(Teeth)
Module Tooth Width
(mm)
Shaft Bore Config. Diameter of Hub
(φ)
Length of Hub
(mm)
Keyway (width × depth)
(mm)
Shaft Hole Specifications

3,883,047 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10830110Round hole+tap--NAFinished product

3,929,080 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10835110Round hole2510NAPilot Hole Product

4,546,189 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 101035110Keyway + Tap--5×2.3Finished product

4,545,599 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 101235110Keyway + Tap--5×2.3Finished product

4,140,160 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10835110Round hole+tap--NAFinished product

4,078,193 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 101040110Round hole2510NAPilot Hole Product