(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Twin Power Belt, DH Type

Twin Power Belt, DH Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,484,070VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.


Product Description

Teeth on both sides of the belt have trapezoidal tooth profile H type, and are JIS and ISO standard tooth profiles

Part Number
660DH200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

10,484,070 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Belt Shape Closed End Belt Tooth Surface Double (Both Faces) Belt Material Rubber Belt
Core Wire Material Glass Fiber Belt Series DH Nominal Width W (mm)(mm) 200
Pitch Circumference(mm) 1676.40 The Number of Teeth 132 Belt width(mm) 50.8
Belt pitch(mm) 12.700

Please check the type/dimensions/specifications of the part 660DH200 in the Twin Power Belt, DH Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 660DH200 trong chuỗi Twin Power Belt, DH Type.