(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
It can be used for fixing vertical holes. There are variations from ø6 to ø10.
Single Unit/ Sets | Single Unit | Type | Stand | Stand-Up Bracket Type | Square flange |
---|---|---|---|---|---|
Post Shape | Round | Post Type | No | Bracket Material | A2017 |
Bracket Surface Treatment | Clear Anodize | Post Fixing Method | Slit fastening | Mounting Hole Shape | Round |
Please check the type/dimensions/specifications of the part PC602 in the Round Pipe Joint Maru-Pijon Same Diameter Hole Type Vertical Hole (Hole Diameter 6 to 10) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PC602 trong chuỗi Round Pipe Joint Maru-Pijon Same Diameter Hole Type Vertical Hole (Hole Diameter 6 to 10).
Part Number |
---|
PC601 |
PE601 |
PF601 |
PS601 |
PS602 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Post Hole Diameter d (mm) | Tightening Screw Direction |
---|---|---|---|---|---|---|
421,182 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 9 | Left Tighten | ||
415,063 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 8 | Left Tighten | ||
415,170 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Left Tighten | ||
324,035 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 6 | Left Tighten | ||
354,823 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 6 | Right Tightening |