(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Retractable Handle, A-121-H

Retractable Handle, A-121-H
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      149,990VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Full length (mm): 50 / Full width (mm): 91
· Material: Stainless steel plate / Surface finish: barrel polishing / Body thickness (mm): 3

 
Part Number
A-121-H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

149,990 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application A-146, A-146-M, A-1146, A-1210 Types Handle key Material Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
Finish Barrel Grinding Full Length(mm) 91 Overall width(mm) 3
Full height(mm) 50 Product Code 269

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-121-H in the Retractable Handle, A-121-H series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-121-H trong chuỗi Retractable Handle, A-121-H.