(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Retractable Handle 0061-H

Retractable Handle 0061-H
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      109,980VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Standard key handle. [Materials]Zinc alloy (ZDC), "Surface finish" Chrome plating (MZCr)

 
Part Number
NO.0061-H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

109,980 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Handle key Material Zinc Alloy (ZDC) Finish Chrome Plating (MZCr)
Full Length(mm) 84 Overall width(mm) 16 Full height(mm) 52
Product Code 00182

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.0061-H in the Retractable Handle 0061-H series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.0061-H trong chuỗi Retractable Handle 0061-H.