(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stowable Safety Push-Rod, FC-705

Stowable Safety Push-Rod, FC-705
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,624,605VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Folding type handle that does not protrude into the cabinet

 
Part Number
FC-705
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,624,605 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Refrigerator/Freezer, Refrigerated Truck Material Handle: Stainless Steel Rod (SUS304)/Round Seat: ABS Mounting Hole(mm) Countersunk Hole for P.C.D.70 3-M5
Specifications For Sunken Sealing Handle FA-815 Product Code 62547

Please check the type/dimensions/specifications of the part FC-705 in the Stowable Safety Push-Rod, FC-705 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FC-705 trong chuỗi Stowable Safety Push-Rod, FC-705.