(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stowable Safety Push-Rod, FC-700

Stowable Safety Push-Rod, FC-700
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      636,541VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Can be opened safely from inside the cabinet.
· The bar position can be seen even in the dark, as the head part contains phosphorescent material.
· With anti-freeze bellows

 
Part Number
FC-700
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

636,541 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Overall Length(mm) 245 Main Body Width(mm) 85 Main Body Thickness(mm) 85
Material Glass Fiber Surface Finish No Product Code 62538

Please check the type/dimensions/specifications of the part FC-700 in the Stowable Safety Push-Rod, FC-700 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FC-700 trong chuỗi Stowable Safety Push-Rod, FC-700.