(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Rod bar length can be adjusted.
· Movement of latch, etc. is not transmitted to rod bar with wire.
Part Number |
---|
AC-25-QY-1 |
AC-25-QY-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Main Body Overall Length (mm) | Link Hole | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
378,623 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 147 | M4 Screw | 3018 | ||
308,640 VND | 1 Piece(s) | Same day | 150 | φ6.5 | 3019 |
Loading...Tải…
Application | For Softening Latch Impact | Material | Free-Cutting Brass Bar | Surface Finish | Fabric |