(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Protection Sheet AC-1025-PT【10 Pieces Per Package】

Stainless Steel Protection Sheet AC-1025-PT
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      506,116VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Using powerful adhesive, it can be easily pasted.
· Protect the contact surface of the clasp and rod

 
Part Number
AC-1025-PT
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

506,116 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Overall Length(mm) 70 Main Body Width(mm) 50 Main Body Thickness(mm) 0.04
Material Stainless Steel Foil Product Code 4465

Please check the type/dimensions/specifications of the part AC-1025-PT in the Stainless Steel Protection Sheet AC-1025-PT series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AC-1025-PT trong chuỗi Stainless Steel Protection Sheet AC-1025-PT.