(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Pipe Guide FA-1825-G

Stainless Steel Pipe Guide FA-1825-G
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      413,430VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Due to built in resin bush, the rotation is smooth.
· Because it is made of stainless steel, it has excellent corrosion resistance.

 
Part Number
FA-1825-G-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

413,430 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Overall Length(mm) 60 Main Body Width(mm) 100 Main Body Thickness(mm) 47.5
Material Stainless Steel Plate Surface Finish Buffing Applicable Pipe Dia. D(φ) 34
Product Code 60763

Please check the type/dimensions/specifications of the part FA-1825-G-2 in the Stainless Steel Pipe Guide FA-1825-G series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FA-1825-G-2 trong chuỗi Stainless Steel Pipe Guide FA-1825-G.