(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Glass Window Fastener C-892

Glass Window Fastener C-892
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      347,693VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·Keeps glass windows, etc., closed or half-open for ventilation. ·Soft resin handle. [Applications]·Special purpose vehicles, Construction machine, Buses

 
Part Number
C-892
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

347,693 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Zinc Alloy Main Body Type Glass Hinge Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment
Main Body Overall Length(mm) 77 Main Body Width(mm) 29 Main Body Thickness(mm) 26
Product Code 22205

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-892 in the Glass Window Fastener C-892 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-892 trong chuỗi Glass Window Fastener C-892.