(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
C-375 Lock Sponge C-375-P

C-375 Lock Sponge C-375-P
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      171,195VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Sponge C-375-P for C-375 lock. [Main Body Material]CR sponge

 
Part Number
C-375-P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

171,195 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Fill gap Main Body Overall Length(L(mm)) 45 Main Body Width(W(mm)) 45
Thickness(H(mm)) 29 Body Material CR Sponge

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-375-P in the C-375 Lock Sponge C-375-P series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-375-P trong chuỗi C-375 Lock Sponge C-375-P.