(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sealing Bolt C-207

Sealing Bolt C-207
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      375,643VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Allows you to firmly tighten doors.

Part Number
C-207-1
C-207-2
C-207-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Nominal Thread Size (M) Full Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Thread Diameter
(mm)
Product Code

802,310 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104545501020508

378,560 VND

1 Piece(s) Same day 83837.540820509

375,643 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 63031.532620510
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Nominal Thread Size (M) Full Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Thread Diameter
(mm)
Product Code

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Tip Flat End Material Cold Rolled Steel Plate Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment
Close

Comparison list