(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Small Cam Lock C-78

Small Cam Lock C-78
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      148,170VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Space saving design, ideal for small electronic devices.
· One-touch installation with clip.
· Since the key will leave the lock only at the time of locking, there is no forgetting to lock (removable in 1 place)

 
Part Number
C-78-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

148,170 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Lock(Embedded) Key 780 Main Body Overall Length(L(mm)) 18
Lock external diameter(mm) 17.2 Body Material Zinc Alloy Surface Finish Chrome Plating
Product Code 23591

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-78-1 in the Small Cam Lock C-78 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-78-1 trong chuỗi Small Cam Lock C-78.