(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
M Type Cylinder Lock, C-375-M

M Type Cylinder Lock, C-375-M
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,274,001VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Can be used for all Takigen Cremone Handle Series.
· It is possible to incorporate a master system and create a designated number

 
Part Number
C-375-M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,274,001 VND

1 Piece(s) 31 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Lock(Embedded) Key Difference of Keys Main Body Overall Length(L(mm)) 36.5
Lock external diameter(mm) 30 Body Material Zinc Alloy Surface Finish Chrome Plating
Key Material Brass Plate Key Surface Finish Chrome Plating Number of key differences 1000000
Product Code 23287

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-375-M in the M Type Cylinder Lock, C-375-M series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-375-M trong chuỗi M Type Cylinder Lock, C-375-M.