(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Large Ring Latch C-41

Large Ring Latch C-41
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      376,540VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Lifting the ring moves the latch and the door opens.
· Close it with one touch

 
Part Number
C-41
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

376,540 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main body length(mm) 60 Main Body Width(mm) 75 Depth(mm) 20
Material Zinc Alloy Surface Finish Chrome Plating Product Code 20273

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-41 in the Large Ring Latch C-41 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-41 trong chuỗi Large Ring Latch C-41.