(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Door can be closed with one touch
Main body length(mm) | 56 | Main Body Width(mm) | 22 | Depth(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Cold Rolled Steel Plate | Surface Finish | Zinc Plating Chromate Treatment | Product Code | 20593 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-250 in the Latches C-250 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-250 trong chuỗi Latches C-250.