(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Square Type Latch C-168

Square Type Latch C-168
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      219,511VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· 10 mm latch will operate with 50° rotation left and right.
· Ideal for one-touch doors

 
Part Number
C-168
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

219,511 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main body length(mm) 60.5 Main Body Width(mm) 80 Depth(mm) 14
Material Cold Rolled Steel Plate Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment Product Code 20479

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-168 in the Square Type Latch C-168 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-168 trong chuỗi Square Type Latch C-168.