(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ring Latch, C-42

Ring Latch, C-42
  • Sale
  • Until 31/05/2024
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      245,480VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Lifting the ring moves the latch and the door opens.
· Close it with one touch

 
Part Number
C-42-1
C-42-2SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMain body length
(mm)
Main Body Width
(mm)
Depth
(mm)
Product Code

410,498 VND

1 Piece(s) Same day 10684519.520274

245,480 VND

150,479 VND

1 Piece(s) Same day 1054351720275

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Zinc Alloy Surface Finish Chrome Plating