(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Lifting the ring moves the latch and the door opens.
· Close it with one touch
Part Number |
---|
C-41-3 |
C-41-3ZN |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Material | Surface Finish | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
398,546 VND 239,925 VND | 1 Piece(s) | Same day | Aluminum Alloy | Satin chrome plating | 22300 | ||
377,653 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | Zinc Alloy | Satin nickel chrome plating | 23549 |
Loading...Tải…
Main body length(mm) | 50 | Main Body Width(mm) | 54 | Depth(mm) | 17.5 |