(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lavatory Lock, C-874

Lavatory Lock, C-874
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,560,858VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· This product is developed for in-vehicle toilets.
· Indicator for in-room display on the surface.
· On the inside there is an easy to operate knurled knob that can be locked in three directions

 
Part Number
C-874
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,560,858 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application For powder room door lock Main body length(mm) 110 Main Body Width(mm) 138
Depth(mm) 20 Material AAS resin, etc. Surface Finish No
Product Code 21701

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-874 in the Lavatory Lock, C-874 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-874 trong chuỗi Lavatory Lock, C-874.