(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Latch Lock, C-258

Latch Lock, C-258
  • Sale
  • Until 31/05/2024
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      189,730VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Ideal for one-touch doors.
· Can be controlled remotely by installing a flat bar

 
Part Number
C-258 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

189,730 VND

116,304 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main body length(mm) 72.6 Main Body Width(mm) 50 Depth(mm) 23.5
Material Cold Rolled Steel Plate Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment Product Code 21211

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-258 in the Latch Lock, C-258 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-258 trong chuỗi Latch Lock, C-258.