(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Double Latch C-628

Double Latch C-628
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      920,466VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· 2 stage opening and closing will release the steam inside the oven, etc.
· Receiving can be fine-tuned

 
Part Number
C-628
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

920,466 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main body length(mm) 67.6 Main Body Width(mm) 52 Material Stainless steel, etc.
Surface Finish Barrel Grinding Product Code 22918

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-628 in the Double Latch C-628 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-628 trong chuỗi Double Latch C-628.