(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Latch for Rod, C-1625-5

Stainless Steel Latch for Rod, C-1625-5
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      930,323VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Turn the arm counterclockwise to release the latch and change the orientation of the latch.
· The length of the latch can be adjusted (10 to 20 mm). The joint of the rod can be attached by one touch with the linkage bush

 
Part Number
C-1625-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

930,323 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application For slide door Main body length(mm) 75 Main Body Width(mm) 47
Depth(mm) 16.5 Material Stainless Steel Plate Surface Finish Polishing
Product Code 21675

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1625-5 in the Stainless Steel Latch for Rod, C-1625-5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1625-5 trong chuỗi Stainless Steel Latch for Rod, C-1625-5.