(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Latch, C-1625-6

Stainless Steel Latch, C-1625-6
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,089,688VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Turn the arm counterclockwise to release the latch and change the orientation of the latch.
· The length of the latch can be adjusted (10 to 20 mm). The joint of the rod can be attached by one touch with the linkage bush

 
Part Number
C-1625-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,089,688 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main body length(mm) 75 Main Body Width(mm) 70 Depth(mm) 16.5
Material Stainless Steel Plate Surface Finish Polishing Product Code 22042

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1625-6 in the Stainless Steel Latch, C-1625-6 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1625-6 trong chuỗi Stainless Steel Latch, C-1625-6.