(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Can be closed with one touch.
·It can be installed even in narrow spaces.
[Applications]
·Specially equipped vehicles, containers, construction machinery, buses.
Main body length(mm) | 76 | Main Body Width(mm) | 20.5 | Depth(mm) | 18.5 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Stainless Steel Plate | Surface Finish | Polishing | Product Code | 21542 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1625-4 in the Stainless Steel Latch C-1625-4 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1625-4 trong chuỗi Stainless Steel Latch C-1625-4.