(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plastic, Flat, Slide Latch CP-875

Plastic, Flat, Slide Latch CP-875
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      82,440VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Ideal for inspection port / small window. Can be opened and closed with one touch.

 
Part Number
CP-875-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

82,440 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main body length(mm) 48 Main Body Width(mm) 30 Depth(mm) 20
Plate Thickness(mm) 1.6 or 1.5 Material PC-PET alloy Color Black
Mass(g) 12 Product Code 22773

Please check the type/dimensions/specifications of the part CP-875-2 in the Plastic, Flat, Slide Latch CP-875 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CP-875-2 trong chuỗi Plastic, Flat, Slide Latch CP-875.