(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· The 3 mm protrusion of the door surface is inconspicuous.
· One-touch lock system locks the door just by closing it
Plate Thickness(mm) | 3~5.5 | Product Code | 21623 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-312 in the Flat Latch Lock with Key, C-312 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-312 trong chuỗi Flat Latch Lock with Key, C-312.