(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Latch Type Plastic Flush Handle, AP-252

Latch Type Plastic Flush Handle, AP-252
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      624,888VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Vibration resistant latch and striker.
· Flat type with few protrusions on the door surface.
· Small and lightweight type

 
Part Number
AP-252
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

624,888 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Key No Key Main body length(mm) 74 Main Body Width(mm) 74
Depth(mm) 34.5 Plate Thickness(mm) 3 Material ABS Resin
Surface Finish No Color Gray Product Code 01437

Please check the type/dimensions/specifications of the part AP-252 in the Latch Type Plastic Flush Handle, AP-252 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AP-252 trong chuỗi Latch Type Plastic Flush Handle, AP-252.