(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
AP-151R-1-1-BLACK |
AP-151R-1-2-BLACK |
AP-151R-2-1-BLACK |
AP-151R-2-1-GRAY |
AP-151R-2-2-BLACK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Key | Main body length (mm) | Main Body Width (mm) | Color | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,345,918 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 400 | 83 | 102 | Black | 01448 | ||
478,111 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | No Key | 83 | 102 | Black | 01449 | ||
553,926 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 400 | 73 | 92 | Black | 01450 | ||
553,926 VND | 1 Piece(s) | 16 Day(s) or more | 10 | 400 | 73 | 92 | Gray | 02001 | ||
348,860 VND 213,851 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | No Key | 73 | 92 | Black | 01451 |
Loading...Tải…
Depth(mm) | 33.5 | Plate Thickness(mm) | 3 | Material | AAS Resin |
---|---|---|---|---|---|
Surface Finish | Not Included |