(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Latch Type Large Plane Handle, A-154-N

Latch Type Large Plane Handle, A-154-N
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,082,761VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Dust-proof mechanism with rubber packing.
· Few projections from the door surface. Flat type mounting A-154 is supported

 
Part Number
A-154-N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,082,761 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Key 0200 Main body length(mm) 145 Main Body Width(mm) 74
Depth(mm) 42 Plate Thickness(mm) 1.5 Material Zinc Alloy
Surface Finish Baked Paint Color Black Product Code 02005

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-154-N in the Latch Type Large Plane Handle, A-154-N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-154-N trong chuỗi Latch Type Large Plane Handle, A-154-N.