(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Latch-Type Plane Handle, A-158-ST

Latch-Type Plane Handle, A-158-ST
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      756,268VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Can be opened and closed with one touch and installed easily.
· Small latch type flat handle

 
Part Number
A-158-ST
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

756,268 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application A-158 strike plate Main body length(mm) 45 Main Body Width(mm) 23
Depth(mm) 13 Material Cold rolled stainless steel plate Surface Finish Barrel Grinding
Product Code 03075

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-158-ST in the Latch-Type Plane Handle, A-158-ST series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-158-ST trong chuỗi Latch-Type Plane Handle, A-158-ST.