(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plastic Panel Lock AP-287

Plastic Panel Lock AP-287
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      282,930VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Ideal for acrylic/glass, etc. housing with chattering prevention mechanism. Open and close with a soft touch. Internal parts are made of stainless steel with superior corrosion resistance.
· It can be unlocked from the inside with an emergency safety mechanism

 
Part Number
AP-287
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

282,930 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Key No Key Main body length(mm) 70 Main Body Width(mm) 56
Depth(mm) 64 Plate Thickness(mm) 16 Material AAS Resin
Surface Finish No Color Dark gray Product Code 01456

Please check the type/dimensions/specifications of the part AP-287 in the Plastic Panel Lock AP-287 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AP-287 trong chuỗi Plastic Panel Lock AP-287.