(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Striker A-151-ST-3

Striker A-151-ST-3
  • Sale
  • Until 31/05/2024
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      71,180VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]·Latch receiver. [Specifications]Material: Zinc alloy, Surface finish: Chrome plating

 
Part Number
A-151-ST-3 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

71,180 VND

43,633 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Striker for A-151 Main body length(mm) 62 Main Body Width(mm) 16
Depth(mm) 8 Plate Thickness(mm) 3 Material Zinc Alloy
Surface Finish Chrome Plating Product Code 01758

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-151-ST-3 in the Striker A-151-ST-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-151-ST-3 trong chuỗi Striker A-151-ST-3.