(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· The lock has a dust-proof shutter
Key | SP1 | Main body length(mm) | 139.5 | Main Body Width(mm) | 108 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 56 | Material | Stainless Steel Plate | Surface Finish | Buffing |
Product Code | 03136 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A-1880-1W in the Stainless Steel Paddle Type Flush Handle, A-1880 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-1880-1W trong chuỗi Stainless Steel Paddle Type Flush Handle, A-1880.