(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Waterproof Flat Handle A-484-B-1

Waterproof Flat Handle A-484-B-1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,305,875VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Waterproof type (O ring / sheet packing used).
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment. (A-484-B-TAK60).
· Improved rust prevention satellite chrome plating (25 μm).
· Left /right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

 
Part Number
A-484-B-1
A-484-B-1-TAK60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Keys Product Code

1,334,816 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 020001786

1,305,875 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more TAK6004094

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Aluminum Alloy Finish Satin Nickel Chrome Plating Plate Thickness(mm) 3
Accessory Clasp Full Length(mm) 192 Overall width(mm) 43
Full height(mm) 42.2