(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Flat Handle A-910

Flat Handle A-910
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      537,990VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Left and right dual use (exchange left and right by turning over the stopper)

 
Part Number
A-910-1-1
A-910-2-1
A-910-2-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNumber of Keys Full Length
(mm)
Overall width
(mm)
Full height
(mm)
Product Code

665,480 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 100301413235.200658

569,861 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -0301123030.800660

537,990 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -No Key1123030.800661

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Zinc Alloy Finish Satin chrome plating Accessory Clasp