(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Resin Flash Handle AP-501

Resin Flash Handle AP-501
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      490,180VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Lock uses reversible key with dust-proof shutter and excellent operability TAK60 as standard equipment. Durable glass fiber reinforced resin is used.
· Made of resin, lightweight.
· Left and right combination

 
Part Number
AP-501-3-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

490,180 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Polyamide Finish Grain Machining Number of Keys TAK60
Plate Thickness(mm) 1.6 Accessory Clasp Full Length(mm) 87.6
Overall width(mm) 31.6 Full height(mm) 26.2 Product Code 04143

Please check the type/dimensions/specifications of the part AP-501-3-1 in the Resin Flash Handle AP-501 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AP-501-3-1 trong chuỗi Resin Flash Handle AP-501.