(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· The lock comes standard with TAK60, a new kind reversible key with an easy to use dust-proof shutter (A-303-TAK60).
· Waterproof type (using O ring / packing).
· Since it is one-touch lock system, there is no forgetting to lock (with key), for left and right dual use
Material | Zinc Alloy | Finish | Acrylic Resin Baked Finish | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Accessory | Clasp | O.D.(mm) | 60 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A-303-2 in the Round Pop Handle A-303 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-303-2 trong chuỗi Round Pop Handle A-303.
Part Number |
---|
A-303-1 |
A-303-1-TAK60 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Number of Keys | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|
1,114,636 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | R0220 | 01193 | ||
1,114,636 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | TAK60 | 04044 |