(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Round Handle A-36

Round Handle A-36
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      147,770VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Ambidextrous type. [Applications]·Doors for measuring instrument and compact equipment.

 
Part Number
A-36
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

147,770 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Door of measuring equipment and the small equipment Types Handle body Material Zinc Alloy (ZDC)
Finish Chrome Plating (MZCr) Selfishly Left/Right Combination Type Plate Thickness(mm) Up to 2
Accessory Large Nut, Screw Set O.D.(φ) 27 Product Code 00136
Note Clasp is sold separately.

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-36 in the Round Handle A-36 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-36 trong chuỗi Round Handle A-36.