(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Press Button Knob A-64N

Press Button Knob A-64N
  • Sale
  • Until 31/05/2024
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      425,660VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Pushing the button lightly unlocks to open the door, and the one-touch lock locks the door with one push

 
Part Number
A-64N SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

425,660 VND

260,930 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Communication equipment, Control equipment Types Main Body Material Main body: Aluminum alloy bar (A5056)/Button: Polyacetal (POM)
Finish Case: Alumite treatment Color Button: Black Plate Thickness(mm) Up to 3.2
Accessory Mounting screw O.D.(φ) 27 Product Code 03007

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-64N in the Press Button Knob A-64N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-64N trong chuỗi Press Button Knob A-64N.