(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Soft to the touch.
· There is a finger hook for closing the door, with smooth operation.
· Ideal for small sliding doors.
· For both left hand and right hand use
Application | Small van sliding door | Key | T0230 | Main body length(mm) | 108 |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Width(mm) | 130 | Material | Polybuthyleneterephthalate (PBT) | Color | Black |
Types | Handle body | Accessory | 2 keys, Quick bush for φ4 rod | Product Code | 03097 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part AP-889 in the Resin Handle for Sliding Doors AP-889 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AP-889 trong chuỗi Resin Handle for Sliding Doors AP-889.