(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Flash handle A-898 for Sliding Doors

Flash handle A-898 for Sliding Doors
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,624,605VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Handle for sliding door.
· Thinner than conventional product (A-878-1).
· Handle shape that is easy to hook with your fingers.
· Can adjust rod length.
· Lock has small reversible key.
· For right opening, for left opening

 
Part Number
A-898-L
A-898-R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRight and Left Product Code

1,815,841 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more For Left Opening03273

1,624,605 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more Right Opening Used03274

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Handle for sliding door of a special purpose truck/refrigerator truck, bottle car, etc. Key 1871 Main body length(mm) 197
Main Body Width(mm) 110 Material Aluminum Alloy (ADC) Surface Finish Baked Paint
Color Silver metallic Types Handle body Accessory Two keys