(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Pop Handle Mini A-410-B

Pop Handle Mini A-410-B
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,146,508VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Waterproof type (using O-ring and packing).
· Protrusion from the panel mounting surface is 4 mm, and there is 40 mm till the stopper in this thin type.
· Left and right hand use (you can exchange left and right by turning the cam over).
· Standard lock, dedicated small cylinder (C-288-H) is used.
· Since the key will leave the lock only at the time of locking, there is no forgetting to lock

 
Part Number
A-410-B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,146,508 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Zinc Alloy Finish Chrome Plating Plate Thickness(mm) 3.2
Accessory Clasp Full Length(mm) 90 Overall width(mm) 39
Full height(mm) 70.8 Product Code 01704

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-410-B in the Pop Handle Mini A-410-B series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-410-B trong chuỗi Pop Handle Mini A-410-B.