(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Slide Clip Lock C-939

Slide Clip Lock C-939
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      601,736VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Can be locked/unlocked in one action.
· Can be locked with a padlock.
· Rust prevention treatment

 
Part Number
C-939
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

601,736 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Hatch lock of boat Types Main Body Material Aluminum Alloy (ADC)
Finish Arugi- treatment, Acrylic resin baked paint finish Product Code 22903

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-939 in the Slide Clip Lock C-939 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-939 trong chuỗi Slide Clip Lock C-939.