(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Material | Stainless Steel Casting | Finish | Hair line finish | Number of Keys | TAK60 |
---|---|---|---|---|---|
Plate Thickness(mm) | 3.2 | Accessory | Clasp | Full Length(mm) | 143 |
Overall width(mm) | 36 | Full height(mm) | 35 | Product Code | 04152 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A-1464-C-1-1-TAK60 in the Stainless Steel Lift-Up Flush Handle A-1464-C series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-1464-C-1-1-TAK60 trong chuỗi Stainless Steel Lift-Up Flush Handle A-1464-C.