(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dust Cap L-100-C

Dust Cap L-100-C
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,688,351VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Dust-proof cap (O-ring is used); Material: Brass; Surface Finish: Chrome plating

 
Part Number
L-100-C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,688,351 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application L-100 series dedicated cap Material Free-Cutting Brass Bar Surface Finish Chrome Plating
Product Code 50159

Please check the type/dimensions/specifications of the part L-100-C in the Dust Cap L-100-C series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L-100-C trong chuỗi Dust Cap L-100-C.