(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Super Large Fastener C-234

Super Large Fastener C-234
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,210,256VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Main body has 3 levels of catches, and it is powerfully designed for large housing

 
Part Number
C-234
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,210,256 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tension Load(N) 1370 Full Length(mm) 245 Overall width(mm) 66
Material Cold Rolled Steel Plate Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment Product Code 21414

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-234 in the Super Large Fastener C-234 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-234 trong chuỗi Super Large Fastener C-234.